34871
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 3 | € 165,9082 |
4 - 15 | € 79,0039 |
16 - 31 | € 72,9321 |
32 + | € 63,8032 |
Colour | Yellow |
---|---|
Full Material | Polyethylene |
Cap Style | Flexible recessed |
Fitting Style | Push Fit |
DIN Pipe Specification | DN 900 |
Compatible Pipe Nominal Diameter | 914.4 mm |
Compatible Pipe Nominal Diameter | 36 in |
Outside Diameter | 812.8 mm |
Outside Diameter | 32 in |
Overall Height | 105.0 mm |
Overall Height | 4.134 in |
Wall Thickness | 22.6 mm |
Wall Thickness | 0.89 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan