34868
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 4 | € 146,0383 |
5 - 14 | € 69,2522 |
15 - 29 | € 63,9306 |
30 + | € 55,9481 |
Colour | Yellow |
---|---|
Full Material | Polyethylene |
Cap Style | Flexible recessed |
Fitting Style | Push Fit |
DIN Pipe Specification | DN 750 |
Compatible Pipe Nominal Diameter | 762.0 mm |
Compatible Pipe Nominal Diameter | 30 in |
Outside Diameter | 762.0 mm |
Outside Diameter | 30 in |
Overall Height | 105.0 mm |
Overall Height | 4.134 in |
Wall Thickness | 28.0 mm |
Wall Thickness | 1.102 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan