34858
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 19 | € 24,6395 |
20 - 39 | € 11,7331 |
40 + | € 10,9546 |
Colour | Yellow |
---|---|
Full Material | Polyethylene |
Cap Style | Flexible recessed |
Fitting Style | Push Fit |
DIN Pipe Specification | DN 400 |
Compatible Pipe Nominal Diameter | 406.4 mm |
Compatible Pipe Nominal Diameter | 16 in |
Outside Diameter | 406.4 mm |
Outside Diameter | 16 in |
Overall Height | 105.0 mm |
Overall Height | 4.134 in |
Wall Thickness | 26.2 mm |
Wall Thickness | 1.031 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan