Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 29 | € 14,0305 |
30 + | € 6,6812 |
Colour | Yellow |
---|---|
Full Material | Polyethylene |
Cap Style | Flexible recessed |
Fitting Style | Push Fit |
DIN Pipe Specification | DN 200 |
Compatible Pipe Nominal Diameter | 203.2 mm |
Compatible Pipe Nominal Diameter | 8 in |
Outside Diameter | 219.1 mm |
Outside Diameter | 8.626 in |
Overall Height | 100.0 mm |
Overall Height | 3.937 in |
Wall Thickness | 23.2 mm |
Wall Thickness | 0.913 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan