Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
6 - 59 | € 5,3796 |
60 + | € 2,9726 |
Colour | Yellow |
---|---|
Full Material | Polyethylene |
Cap Style | Flexible recessed |
Fitting Style | Push Fit |
DIN Pipe Specification | DN 180 |
Compatible Pipe Nominal Diameter | 152.4 mm |
Compatible Pipe Nominal Diameter | 6 in |
Outside Diameter | 168.3 mm |
Outside Diameter | 6.626 in |
Overall Height | 100.0 mm |
Overall Height | 3.937 in |
Wall Thickness | 28.0 mm |
Wall Thickness | 1.102 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan