1222290
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,242 |
Classification | Indicative Seal |
---|---|
Seal Type | Metal Seal |
Type | Fixed Length Seal |
Locking Mechanism | Metal Locking Jaw |
Removability | Cutting tool required |
Strap Material | Galvanized Steel |
Finish | Tin Plated |
Overall Length | 214.0 mm |
Overall Length | 8.425 in |
Strap Width | 7.0 mm |
Strap Width | 0.276 in |
Strap Thickness | 0.4 mm |
Strap Thickness | 0.016 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan