Menu Search

Versnellingshendels - Taps toelopende knop

Op voorraad

De handgrepen en stangen van de versnellingspoken met taps toelopende knop zijn gemaakt van staal en zijn geverfd en gepolijst met een zwarte oxideverf. De conische knop is van zwart kunststof met een messing inzetstuk voor een eenvoudige greep en een esthetisch aantrekkelijke afwerking op machinetoepassingen, voor het wisselen van versnellingen.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
42 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Asdiameter Draadmaat Totale lengte Asmateriaal Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
8.0 mm
M6
72.0 mm
Staal
Vraag de levertijd aan hier
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
Staal
  • van 3
Versnellingspook 72.0 mm M6 8.0 mm Staal

10498996


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Totale lengte
    72.0 mm
  • Asdiameter
    8.0 mm
  • Draadmaat
    M6
  • Asmateriaal
    Staal
  • Knoplengte
    40.0 mm
Versnellingspook 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Staal

10322062


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Totale lengte
    216.0 mm
  • Asdiameter
    14.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.75
  • Asmateriaal
    Staal
  • Knoplengte
    53.1 mm