Menu Search

Versnellingspook 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Staal

Lange versnellingspook met tapse knop beschikt over een stalen stang met een diameter van 0,55 mm en met 1,75 mm schroefdraad, voor gebruik met machines en soortgelijke toepassingen.
Essentra artikelnummer:

10322062

Fabrikant artikelnummer:

WGL-130

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 216.0 mm
Asdiameter 14.0 mm
Draadmaat M12 x 1.75
Asmateriaal Staal
Knoplengte 53.1 mm
Knopbreedte 35.0 mm
Draadlengte 16.0 mm
Kleur Zwart
Handgreepstijl Tapse knop
Materiaal schroefdraad Messing
Materiaal knop Kunststof
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op