WGL-75
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 + | € 9,4171 |
Totale lengte | 72.0 mm |
---|---|
Totale lengte | 2.835 in |
Asdiameter | 8.1 mm |
Asdiameter | 0.319 in |
Draadmaat | M6 x 1.0 |
Asmateriaal | Staal |
Knoplengte | 30.0 mm |
Knoplengte | 1.181 in |
Knopbreedte | 20.0 mm |
Knopbreedte | 0.787 in |
Draadlengte | 9.0 mm |
Draadlengte | 0.354 in |
Coating | Zwart gepolijst oxide |
Kleur | Zwart |
Handgreepstijl | Tapse knop |
Materiaal schroefdraad | Messing |
Materiaal knop | Kunststof |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan