Deze niet-vergrendelende vergrendelpennen met draad kunnen gebruikt worden om snel de hoogte te verstellen van platformen, armaturen en tafels. Ze worden gebruikt voor plaatsing, positionering, indicatie en fixatie bij toepassingen als fitnessapparatuur, medische hulpmiddelen, cateringapparatuur, transportbanden etc.
Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Uiteindelijke eindkracht | Schroefmaat body | Boutlengte | Type greepvergrendeling | Kopdiameter | Initiële eindkracht | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 20,1038 - € 20,1038 | 4 Op voorraad |
|
|
M16 x 1.5
|
|
|
|
|
||
| € 13,3714 - € 13,3714 | 24 Op voorraad |
|
|
M12 x 1.75
|
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| € 6,3328 - € 6,8813 | 37 Op voorraad |
1.043 in
26.5 mm
|
7.00 N
7.00 N
|
M10
|
0.319 in
8.1 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.00 N
1.00 N
|
||
| € 7,2755 - € 7,7913 | Vraag de levertijd aan hier |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 7,7128 - € 7,7128 | 310 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| € 8,2069 - € 9,216 | 20 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 12,4958 - € 14,1431 | 20 Op voorraad |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| € 7,2658 - € 7,2658 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.472 in
12.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| € 7,3758 - € 8,3404 | 28 Op voorraad |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| € 8,8302 - € 9,9284 | 10 Op voorraad |
1.929 in
49.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| € 7,7171 - € 7,7171 | 679 Op voorraad |
1.201 in
30.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| € 6,9379 - € 6,9379 | 49 Op voorraad |
1.201 in
30.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| € 7,8875 - € 8,2266 | Vraag de levertijd aan hier |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| € 10,3013 - € 10,7298 | 19 Op voorraad |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| € 7,129 - € 7,8804 | 470 Op voorraad |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| € 10,0633 - € 10,6407 | 188 Op voorraad |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| € 8,1135 - € 8,8747 | 293 Op voorraad |
1.673 in
42.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| € 13,0019 - € 13,7127 | 88 Op voorraad |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| € 7,1055 - € 7,6122 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| € 8,8394 - € 9,78 | Vraag de levertijd aan hier |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan