Deze niet-vergrendelende vergrendelpennen met draad kunnen gebruikt worden om snel de hoogte te verstellen van platformen, armaturen en tafels. Ze worden gebruikt voor plaatsing, positionering, indicatie en fixatie bij toepassingen als fitnessapparatuur, medische hulpmiddelen, cateringapparatuur, transportbanden etc.
Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Uiteindelijke eindkracht | Schroefmaat body | Boutlengte | Type greepvergrendeling | Kopdiameter | Initiële eindkracht | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 13,6911 - € 13,6911 | Vraag de levertijd aan hier |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| € 9,1114 - € 9,78 | 22 Op voorraad |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Vergrendelend
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 10270639 | € 15,9412 - € 15,9412 | 1148 Op voorraad |
|
|
M12 x 1.5
|
|
|
|
|
|
| € 20,1038 - € 20,1038 | 4 Op voorraad |
|
|
M16 x 1.5
|
|
|
|
|
||
| € 13,3714 - € 13,3714 | 24 Op voorraad |
|
|
M12 x 1.75
|
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| € 12,4958 - € 14,1431 | 18 Op voorraad |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 10196557 | € 7,539 - € 7,539 | 235 Op voorraad |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vergrendelend
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
|
| € 8,5482 - € 9,6167 | 168 Op voorraad |
1.811 in
46.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Vergrendelend
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| € 10,3353 - € 10,7743 | 21 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Vergrendelend
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| € 18,587 - € 18,587 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
M16 x 1.5
|
|
|
|
|
||
| € 15,9412 - € 15,9412 | 116 Op voorraad |
|
|
M10 x 1
|
|
|
|
|
||
| € 14,7516 - € 14,7516 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
M12 x 1.75
|
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| € 7,1055 - € 7,7913 | 45 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 6,3916 - € 6,8712 | Vraag de levertijd aan hier |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| € 7,2415 - € 7,8804 | 17 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 8,4514 - € 8,4514 | 10 Op voorraad |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| € 9,8787 - € 10,744 | 40 Op voorraad |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| € 6,9679 - € 6,9679 | Vraag de levertijd aan hier |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vergrendelend
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| € 7,129 - € 7,988 | 210 Op voorraad |
1.811 in
46.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Vergrendelend
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| € 7,6572 - € 8,6312 | 39 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Vergrendelend
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan