Deze niet-vergrendelende vergrendelpennen met draad kunnen gebruikt worden om snel de hoogte te verstellen van platformen, armaturen en tafels. Ze worden gebruikt voor plaatsing, positionering, indicatie en fixatie bij toepassingen als fitnessapparatuur, medische hulpmiddelen, cateringapparatuur, transportbanden etc.
Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Uiteindelijke eindkracht | Schroefmaat body | Boutlengte | Type greepvergrendeling | Kopdiameter | Initiële eindkracht | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 6,4751 - € 7,3223 | 205 Op voorraad |
1.693 in
43.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Vergrendelend
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| € 12,3919 - € 14,0095 | 8 Op voorraad |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vergrendelend
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
| € 7,8875 - € 8,2266 | 118 Op voorraad |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
| € 8,8302 - € 9,9284 | 10 Op voorraad |
1.929 in
49.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| € 6,3916 - € 6,8712 | Vraag de levertijd aan hier |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vergrendelend
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
| € 9,675 - € 10,7298 | 30 Op voorraad |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| € 10,5733 - € 11,8428 | 2 Op voorraad |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| € 13,0019 - € 13,7127 | 208 Op voorraad |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| € 7,3775 - € 7,8804 | Vraag de levertijd aan hier |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| € 8,4514 - € 8,4514 | 72 Op voorraad |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
| € 10,3013 - € 10,744 | 20 Op voorraad |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
| € 8,1178 - € 9,1864 | 20 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| € 9,2953 - € 10,5405 | Vraag de levertijd aan hier |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
| € 13,1571 - € 14,1134 | 120 Op voorraad |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
||
| € 6,5956 - € 7,1408 | 28 Op voorraad |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| € 7,6155 - € 8,3914 | 760 Op voorraad |
1.929 in
49.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| € 7,6874 - € 7,6874 | 464 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| € 8,6906 - € 9,5128 | 29 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.339 in
34.0 mm
|
16.0 N
16.0 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vergrendelend
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
|||
| € 7,5144 - € 8,4146 | 399 Op voorraad |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Vergrendelend
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan