10196342
1220810
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 10 + | € 7,5223 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Draadmaat | M6 |
|---|---|
| Boutlengte | 0.394 in |
| Boutlengte | 10.0 mm |
| Uiteindelijke eindkracht | 12.00 N |
| Uiteindelijke eindkracht | 12.00 N |
| Kopdiameter | 0.472 in |
| Kopdiameter | 12.0 mm |
| Totale lengte | 1.28 in |
| Totale lengte | 32.5 mm |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Voltooien | Mat |
| Massief materiaal | Polyamide |
| Type greepvergrendeling | Vergrendelend |
| Goederencode | 7318190090 |
| Schroefmaat body | M6 x 0.75 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan