Menu Search

Vergrendelpennen - Vergrendeld en niet vergrendelend

Op voorraad

Deze niet-vergrendelende vergrendelpennen met draad kunnen gebruikt worden om snel de hoogte te verstellen van platformen, armaturen en tafels. Ze worden gebruikt voor plaatsing, positionering, indicatie en fixatie bij toepassingen als fitnessapparatuur, medische hulpmiddelen, cateringapparatuur, transportbanden etc.

Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
109 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Totale lengte Uiteindelijke eindkracht Schroefmaat body Boutlengte Type greepvergrendeling Kopdiameter Initiële eindkracht Bestellen
€ 7,3044 - € 8,0094 25 Op voorraad
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
€ 7,8172 - € 8,4569 27 Op voorraad
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
€ 12,7388 - € 14,4017 8 Op voorraad
47.5 mm
16 x 1.5
10.0 mm
Vergrendelend
33.0 mm
€ 8,4103 - € 9,4436 5 Op voorraad
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
€ 13,5169 - € 13,5169 1 Op voorraad
M10 x 1.0
18.2 mm
€ 20,8632 - € 20,8632 306 Op voorraad
M10 x 1.0
18.2 mm
10196557 € 7,75 - € 7,75 235 Op voorraad
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Vergrendelend
12.0 mm
3.00 N
€ 8,7875 - € 9,8859 168 Op voorraad
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Vergrendelend
18.0 mm
5.00 N
€ 10,6246 - € 11,0759 21 Op voorraad
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Vergrendelend
21.0 mm
5.00 N
€ 19,1074 - € 19,1074 Vraag de levertijd aan hier
M16 x 1.5
€ 16,3875 - € 16,3875 2 Op voorraad
M10 x 1
€ 15,1646 - € 15,1646 Vraag de levertijd aan hier
M12 x 1.75
24.0 mm
€ 8,3451 - € 9,4436 20 Op voorraad
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
€ 7,2527 - € 8,2085 Vraag de levertijd aan hier
43.0 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Vergrendelend
16.0 mm
5.00 N
€ 9,3665 - € 10,0538 Vraag de levertijd aan hier
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Vergrendelend
18.0 mm
5.00 N
€ 7,4792 - € 8,0094 26 Op voorraad
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
€ 7,5141 - € 7,9331 2 Op voorraad
43.5 mm
24.00 N
M8
13.5 mm
Vergrendelend
16.0 mm
5.00 N
€ 9,4014 - € 10,0538 56 Op voorraad
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
Vergrendelend
21.0 mm
6.00 N
€ 7,8111 - € 7,8111 336 Op voorraad
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Vergrendelend
12.0 mm
3.00 N
€ 9,1994 - € 9,1994 10 Op voorraad
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Vergrendelend
16.0 mm
5.00 N
  • van 6
Arreteerbout 25.0 mm Zwart

10195833

Prijsbereik
€ 8,0094 - € 7,3044

Voorraadniveaus
25 Op voorraad
Kenmerken
  • Boutlengte
    6.0 mm
  • Kopdiameter
    25.0 mm
  • Hoogte knop
    20.0 mm
  • Totale lengte
    34.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
Arreteerbout 28.0 mm Zwart

10195918

Prijsbereik
€ 8,4569 - € 7,8172

Voorraadniveaus
27 Op voorraad
Kenmerken
  • Boutlengte
    7.0 mm
  • Kopdiameter
    28.0 mm
  • Hoogte knop
    23.5 mm
  • Totale lengte
    40.5 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
Arreteerbout 33.0 mm RVS;Nylon Zwart

10196229

Prijsbereik
€ 14,4017 - € 12,7388

Voorraadniveaus
8 Op voorraad
Kenmerken
  • Boutlengte
    10.0 mm
  • Kopdiameter
    33.0 mm
  • Hoogte knop
    25.5 mm
  • Totale lengte
    47.5 mm
  • Type greepvergrendeling
    Vergrendelend
Arreteerbout 25.0 mm Zwart

10196120

Prijsbereik
€ 9,4436 - € 8,4103

Voorraadniveaus
5 Op voorraad
Kenmerken
  • Boutlengte
    6.0 mm
  • Kopdiameter
    25.0 mm
  • Hoogte knop
    20.0 mm
  • Totale lengte
    34.0 mm
  • Goederencode
    7318190090
Arreteerbout 18.2 mm M10 x 1.0

10280829

Prijsbereik
€ 13,5169 - € 13,5169

Voorraadniveaus
1 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10 x 1.0
  • Kopdiameter
    18.2 mm
  • Materiaal behuizing
    Verzinkt staal
  • Massief materiaal
    Staal
  • Goederencode
    7318155290
Arreteerbout 18.2 mm M10 x 1.0

10280867

Prijsbereik
€ 20,8632 - € 20,8632

Voorraadniveaus
306 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10 x 1.0
  • Kopdiameter
    18.2 mm
  • Materiaal behuizing
    RVS
  • Massief materiaal
    RVS
  • Goederencode
    7318190090
Arreteerbout 12.0 mm M6 PA Zwart

10196557

Prijsbereik
€ 7,75 - € 7,75

Voorraadniveaus
235 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M6
  • Boutlengte
    10.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    12.00 N
  • Kopdiameter
    12.0 mm
  • Totale lengte
    32.5 mm
Arreteerbout 18.0 mm M10 x 1.0 PA Zwart

10196571

Prijsbereik
€ 9,8859 - € 8,7875

Voorraadniveaus
168 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10 x 1.0
  • Boutlengte
    13.5 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    24.00 N
  • Kopdiameter
    18.0 mm
  • Totale lengte
    46.0 mm
Arreteerbout 21.0 mm M12 x 1.5 PA Zwart

10196618

Prijsbereik
€ 11,0759 - € 10,6246

Voorraadniveaus
21 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
  • Boutlengte
    16.5 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    21.00 N
  • Kopdiameter
    21.0 mm
  • Totale lengte
    55.0 mm
Arreteerbout M16 x 1.5 Zwart

10270646

Prijsbereik
€ 19,1074 - € 19,1074

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
  • Voltooien
    Mat
  • Massief materiaal
    Gepolijst staal
  • Goederencode
    7326909890
  • Schroefmaat body
    M16 x 1.5
Arreteerbout M10 x 1.0 Zwart

10270660

Prijsbereik
€ 16,3875 - € 16,3875

Voorraadniveaus
2 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10 x 1.0
  • Voltooien
    Mat
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Goederencode
    7326909890
  • Schroefmaat body
    M10 x 1
Arreteerbout 24.0 mm M12 x 1.75

10280850

Prijsbereik
€ 15,1646 - € 15,1646

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M12 x 1.75
  • Kopdiameter
    24.0 mm
  • Materiaal behuizing
    Verzinkt staal
  • Massief materiaal
    Staal
  • Goederencode
    7318155290
Arreteerbout 25.0 mm Zwart

10196083

Prijsbereik
€ 9,4436 - € 8,3451

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • Boutlengte
    6.0 mm
  • Kopdiameter
    25.0 mm
  • Hoogte knop
    20.0 mm
  • Totale lengte
    34.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
Arreteerbout 16.0 mm M8 x 1.0 PA Zwart

10637814

Prijsbereik
€ 8,2085 - € 7,2527

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8 x 1.0
  • Boutlengte
    13.5 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    24.00 N
  • Kopdiameter
    16.0 mm
  • Totale lengte
    43.0 mm
Arreteerbout 18.0 mm M10 PA Zwart

10196601

Prijsbereik
€ 10,0538 - € 9,3665

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10
  • Boutlengte
    17.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    21.00 N
  • Kopdiameter
    18.0 mm
  • Totale lengte
    52.0 mm
Arreteerbout 25.0 mm Zwart

10195840

Prijsbereik
€ 8,0094 - € 7,4792

Voorraadniveaus
26 Op voorraad
Kenmerken
  • Boutlengte
    6.0 mm
  • Kopdiameter
    25.0 mm
  • Hoogte knop
    20.0 mm
  • Totale lengte
    34.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
Arreteerbout 16.0 mm M8 PA Zwart

10196380

Prijsbereik
€ 7,9331 - € 7,5141

Voorraadniveaus
2 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8
  • Boutlengte
    13.5 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    24.00 N
  • Kopdiameter
    16.0 mm
  • Totale lengte
    43.5 mm
Arreteerbout 21.0 mm M12 PA Zwart

10196427

Prijsbereik
€ 10,0538 - € 9,4014

Voorraadniveaus
56 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M12
  • Boutlengte
    20.5 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    22.00 N
  • Kopdiameter
    21.0 mm
  • Totale lengte
    63.5 mm
Arreteerbout 12.0 mm M6 PA Zwart

10196564

Prijsbereik
€ 7,8111 - € 7,8111

Voorraadniveaus
336 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M6
  • Boutlengte
    10.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    12.00 N
  • Kopdiameter
    12.0 mm
  • Totale lengte
    33.0 mm
Arreteerbout 16.0 mm M8 x 1.0 PA Zwart

10196595

Prijsbereik
€ 9,1994 - € 9,1994

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8 x 1.0
  • Boutlengte
    13.5 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    24.00 N
  • Kopdiameter
    16.0 mm
  • Totale lengte
    43.5 mm