Onze vergrendelpennen met sluitlip zijn verkrijgbaar in roestvrij of gebruneerd staal. Vergrendelpennen met sluitlipdiameters zijn verkrijgbaar in verschillende pendiameters.
Serie: SR5410 ,SR6568, SR6572
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Uitstekend gedeelte neus | Handgreeplengte | Totale lengte | Voltooien | Neusdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 20,736 - € 20,736 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| € 49,288 - € 49,288 | 482 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| € 12,2286 - € 13,7722 | 13 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 8,8734 - € 9,4238 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 18,1888 - € 18,7458 | 118 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Met structuur
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 18,625 - € 18,625 | 20 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Met structuur
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 19,0726 - € 19,8398 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Met structuur
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 18,3996 - € 19,8998 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Met structuur
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 12,3326 - € 13,876 | 28 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 45,403 - € 45,403 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| € 12,9192 - € 13,5644 | 680 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Verzinkt
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 10,5392 - € 11,1898 | 29 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 17,9168 - € 18,7458 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Met structuur
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 17,5088 - € 18,625 | 100 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Met structuur
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 18,4268 - € 19,8398 | 25 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Met structuur
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 17,577 - € 19,8998 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Met structuur
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 12,3474 - € 13,9056 | 9 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Verzinkt;Blauw gepassiveerd
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 45,403 - € 45,403 | 69 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| € 8,5928 - € 9,6612 | 270 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Verzinkt
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 21,3985 - € 21,3985 | 10 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan