Een zwenkgreep is een type draaigreep die vooral wordt gebruikt voor het openen en sluiten van deuren en andere objecten met toegangshardware.
Ons assortiment vergrendelingen met mini-zwenkgreep zijn perfect voor kleine kasten en behuizingen met een enkele sluitpunt. Dit zijn goede ruimtebesparende opties door het kleinere greepformaat. De grepen zijn verkrijgbaar in een scala aan stijlvolle afwerkingen, en zijn leverbaar met een ovale of rechthoekige greep.
Een vergrendeling met mini-zwenkgreep wordt toegepast in de industrie en de bouw waar kastdeuren gemakkelijk toegankelijk moeten zijn.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale grip | Voltooien | Materiaal vergrendeling | Sleuteltype | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 8,4546 - € 17,7548 | Vraag de levertijd aan hier |
0.965 in
24.5 mm
|
Zwart polyamide
|
PA
|
Zonder sleutel
|
||
€ 1,2622 - € 1,9634 | Vraag de levertijd aan hier |
1.535 in
39.0 mm
|
Zwart polyamide
|
Zinklegering
|
Zonder sleutel
|
||
€ 8,4546 - € 17,7548 | Vraag de levertijd aan hier |
0.965 in
24.5 mm
|
Zwart polyamide
|
PA
|
Zonder sleutel
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
1.043 in
26.5 mm
|
Zwart polyamide
|
PA
|
Zonder sleutel
|
|||
€ 20,687 - € 31,367 | Vraag de levertijd aan hier |
1.043 in
26.5 mm
|
Geen afwerking
|
Zinklegering
|
Gelijke sleutels
|
||
€ 17,93 - € 27,184 | 26 Op voorraad |
1.043 in
26.5 mm
|
Geen afwerking
|
Zinklegering
|
Gelijke sleutels
|
||
€ 10,943 - € 19,443 | 16 Op voorraad |
0.965 in
24.5 mm
|
Geen afwerking
|
PA
|
Zonder sleutel
|
||
€ 4,8195 - € 7,497 | Vraag de levertijd aan hier |
0.965 in
24.5 mm
|
Geen afwerking
|
PA
|
Unieke sleutels
|
||
€ 4,8195 - € 7,497 | Vraag de levertijd aan hier |
1.122 in
28.5 mm
|
Geen afwerking
|
PA
|
Unieke sleutels
|
||
€ 2,4056 - € 3,742 | 17 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
Zwart polyamide
|
Zinklegering
|
Zonder sleutel
|
||
€ 1,673 - € 2,342 | 30 Op voorraad |
1.535 in
39.0 mm
|
Zwart polyamide
|
Zamak
|
Zonder sleutel
|
||
€ 2,3739 - € 3,6927 | 29 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
Zwart polyamide
|
Zamak
|
Zonder sleutel
|
||
€ 3,61 - € 5,054 | 4 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
Zwart polyamide
|
Zamak
|
Zonder sleutel
|
||
€ 2,3603 - € 3,6716 | 2446 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
Zwart polyamide
|
Zamak
|
Zonder sleutel
|
||
€ 8,4546 - € 17,7548 | Vraag de levertijd aan hier |
1.122 in
28.5 mm
|
Zwart polyamide
|
PA
|
Zonder sleutel
|
||
€ 17,93 - € 27,184 | 4 Op voorraad |
0.965 in
24.5 mm
|
Zwart polyamide
|
Zamak
|
Gelijke sleutels
|
||
€ 17,93 - € 27,184 | 293 Op voorraad |
1.122 in
28.5 mm
|
Zwart polyamide
|
Zamak
|
Gelijke sleutels
|
||
€ 8,8141 - € 18,5097 | Vraag de levertijd aan hier |
1.043 in
26.5 mm
|
Zwart polyamide
|
PA
|
Zonder sleutel
|
||
€ 27,732 - € 42,019 | Vraag de levertijd aan hier |
1.043 in
26.5 mm
|
Zwart gepoedercoat
|
Zamak
|
Unieke sleutels
|
||
€ 7,3142 - € 11,3776 | Vraag de levertijd aan hier |
1.043 in
26.5 mm
|
Geen afwerking
|
PA
|
Unieke sleutels
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan