Vergrendelende zadelclips bieden een snelle en gemakkelijke oplossing om kabels en draden te bundelen en netjes op hun plaats te houden.
Het vergrendelbaar toegangssysteem aan de bovenkant zorgt ervoor dat de kabels vastzitten en uit de buurt van gevoelige componenten worden gehouden. De kabels kunnen, indien nodig, eenvoudig worden verwijderd. De zadelclip kan eenvoudig met de hand worden geplaatst en verwijderd.
Het materiaal waarvan deze zadelclips zijn gemaakt, biedt een goede temperatuurstabiliteit, sterkte en mechanische weerstand.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnenbreedte | Compatibele gatdiameter | Inwendige hoogte | Compatibele paneeldiktes | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1811 - € 0,2071 | 44622 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
||
| € 0,1811 - € 0,2071 | 8919 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| € 0,3245 - € 0,352 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
||
| € 0,4971 - € 0,5327 | Vraag de levertijd aan hier |
1.22 in
31.0 mm
|
|
1.079 in
27.4 mm
|
|
||
| € 0,0783 - € 0,1292 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
||
| € 0,0503 - € 0,0906 | 5000 Op voorraad |
|
|
|
|
||
| € 0,1072 - € 0,1471 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| € 0,1072 - € 0,1471 | 3968 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| € 0,703 - € 0,703 | 110810 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||
| € 0,1072 - € 0,1471 | 1000 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| € 0,1742 - € 0,239 | 5000 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| € 0,0932 - € 0,1279 | Vraag de levertijd aan hier |
0.445 in
11.3 mm
|
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
||
| € 0,0932 - € 0,1279 | 59000 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| € 0,0932 - € 0,1279 | 4142 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| € 0,1072 - € 0,1471 | 993 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| € 0,1072 - € 0,1471 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| € 0,1072 - € 0,1471 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| € 0,0932 - € 0,1279 | Vraag de levertijd aan hier |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| € 0,0932 - € 0,1279 | 1043 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| € 0,0813 - € 0,0905 | 58394 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan