Menu Search

Zadelclip 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

Deze Sluitbare Zadelclips klikken in gaten vast en worden met een pijplunt bevestigd. Ze zijn gemaakt van Naturel Nylon met UL-classificatie.
Essentra artikelnummer:

10014387

Oud artikelnummer:

LWS-A-4-01

54000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1315
5000 - 9999 € 0,1183
10000 - 24999 € 0,1065
25000 + € 0,0958
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 131,50

1000 x € 0,1315

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Inwendige hoogte 25.4 mm
Binnenbreedte 11.1 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
UL/CSA omschrijving UL E70062
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op