Menu Search

Vergrendelende Zadelclips

Op voorraad

Vergrendelende zadelclips bieden een snelle en gemakkelijke oplossing om kabels en draden te bundelen en netjes op hun plaats te houden.

Het vergrendelbaar toegangssysteem aan de bovenkant zorgt ervoor dat de kabels vastzitten en uit de buurt van gevoelige componenten worden gehouden. De kabels kunnen, indien nodig, eenvoudig worden verwijderd. De zadelclip kan eenvoudig met de hand worden geplaatst en verwijderd.

Het materiaal waarvan deze zadelclips zijn gemaakt, biedt een goede temperatuurstabiliteit, sterkte en mechanische weerstand.

  • Materiaal: polyamide 6/6 (PA of nylon 6/6)
  • Kleur: naturel
  • Verkrijgbaar als optie met UL94-classificatie V0 en met UL94-classificatie V2
  • Temperatuurbereik: -40C tot 85C

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
48 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Binnenbreedte Compatibele gatdiameter Inwendige hoogte Compatibele paneeldiktes Bestellen
€ 0,1528 - € 0,1677 Vraag de levertijd aan hier
11.1 mm
26.2 mm
€ 0,0932 - € 0,1279 10690 Op voorraad
11.1 mm
8.4 mm
€ 0,1072 - € 0,1471 Vraag de levertijd aan hier
11.1 mm
25.4 mm
€ 0,0813 - € 0,0905 58394 Op voorraad
11.1 mm
2.8 mm
€ 0,703 - € 0,703 110810 Op voorraad
11.1 mm
18.2 mm
€ 0,0932 - € 0,1279 28568 Op voorraad
11.1 mm
17.5 mm
€ 0,0932 - € 0,1279 Vraag de levertijd aan hier
11.3 mm
9.8 mm
€ 0,472 - € 0,472 6942 Op voorraad
11.1 mm
4.0 mm
€ 0,0932 - € 0,1279 1043 Op voorraad
11.1 mm
25.4 mm
€ 0,0932 - € 0,1279 12051 Op voorraad
11.1 mm
3.6 mm
€ 0,0932 - € 0,1279 Vraag de levertijd aan hier
11.1 mm
3.6 mm
€ 0,1072 - € 0,1471 3968 Op voorraad
11.1 mm
8.4 mm
€ 0,0932 - € 0,1279 2139 Op voorraad
11.1 mm
8.4 mm
€ 0,0932 - € 0,1279 Vraag de levertijd aan hier
11.3 mm
3.8 mm
€ 0,0932 - € 0,1279 6133 Op voorraad
11.1 mm
17.5 mm
€ 0,0932 - € 0,1279 503 Op voorraad
11.1 mm
3.6 mm
€ 0,1072 - € 0,1471 900 Op voorraad
11.1 mm
17.5 mm
€ 0,1072 - € 0,1471 1020 Op voorraad
11.1 mm
3.6 mm
€ 0,1344 - € 0,2122 Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
4.8 mm
10.5 mm
2.0 mm
€ 0,4971 - € 0,5327 Vraag de levertijd aan hier
31.0 mm
27.4 mm
  • van 3
Kabeldoorvoer 26.2 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10246030

Prijsbereik
€ 0,1677 - € 0,1528

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Inwendige hoogte
    26.2 mm
  • Binnenbreedte
    11.1 mm
  • Maximale plaatdikte
    2.0 mm
  • Plaatdiktebereik
    2.0 mm
Zadelclip 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014301

Prijsbereik
€ 0,1279 - € 0,0932

Voorraadniveaus
10690 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Inwendige hoogte
    8.4 mm
  • Binnenbreedte
    11.1 mm
  • Maximale plaatdikte
    3.2 mm
  • Totale breedte
    15.4 mm
Kabeldoorvoer 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014479

Prijsbereik
€ 0,1471 - € 0,1072

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Inwendige hoogte
    25.4 mm
  • Binnenbreedte
    11.1 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Kabeldoorvoer 2.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10246016

Prijsbereik
€ 0,0905 - € 0,0813

Voorraadniveaus
58394 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Inwendige hoogte
    2.8 mm
  • Binnenbreedte
    11.1 mm
  • Maximale plaatdikte
    2.0 mm
  • Plaatdiktebereik
    2.0 mm
Kabeldoorvoer 18.2 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10281499

Prijsbereik
€ 0,703 - € 0,703

Voorraadniveaus
110810 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Inwendige hoogte
    18.2 mm
  • Binnenbreedte
    11.1 mm
  • Maximale plaatdikte
    2.0 mm
  • Plaatdiktebereik
    2.0 mm
Zadelclip 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014363

Prijsbereik
€ 0,1279 - € 0,0932

Voorraadniveaus
28568 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Inwendige hoogte
    17.5 mm
  • Binnenbreedte
    11.1 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Kabeldoorvoer 9.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10014493

Prijsbereik
€ 0,1279 - € 0,0932

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Inwendige hoogte
    9.8 mm
  • Binnenbreedte
    11.3 mm
  • Totale breedte
    15.3 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
Kabeldoorvoer 4.0 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10281598

Prijsbereik
€ 0,472 - € 0,472

Voorraadniveaus
6942 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Inwendige hoogte
    4.0 mm
  • Binnenbreedte
    11.1 mm
  • Maximale plaatdikte
    2.0 mm
  • Plaatdiktebereik
    2.0 mm
Zadelclip 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014349

Prijsbereik
€ 0,1279 - € 0,0932

Voorraadniveaus
1043 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Inwendige hoogte
    25.4 mm
  • Binnenbreedte
    11.1 mm
  • Maximale plaatdikte
    3.2 mm
  • Totale breedte
    15.4 mm
Zadelclip 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014271

Prijsbereik
€ 0,1279 - € 0,0932

Voorraadniveaus
12051 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Inwendige hoogte
    3.6 mm
  • Binnenbreedte
    11.1 mm
  • Maximale plaatdikte
    3.2 mm
  • Totale breedte
    15.4 mm
Zadelclip 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014240

Prijsbereik
€ 0,1279 - € 0,0932

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Inwendige hoogte
    3.6 mm
  • Binnenbreedte
    11.1 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Kabeldoorvoer 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014431

Prijsbereik
€ 0,1471 - € 0,1072

Voorraadniveaus
3968 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Inwendige hoogte
    8.4 mm
  • Binnenbreedte
    11.1 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Kabeldoorvoer 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014424

Prijsbereik
€ 0,1279 - € 0,0932

Voorraadniveaus
2139 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Inwendige hoogte
    8.4 mm
  • Binnenbreedte
    11.1 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Kabeldoorvoer 3.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10014486

Prijsbereik
€ 0,1279 - € 0,0932

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Inwendige hoogte
    3.8 mm
  • Binnenbreedte
    11.3 mm
  • Totale breedte
    15.3 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
Kabeldoorvoer 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014448

Prijsbereik
€ 0,1279 - € 0,0932

Voorraadniveaus
6133 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Inwendige hoogte
    17.5 mm
  • Binnenbreedte
    11.1 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Kabeldoorvoer 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014400

Prijsbereik
€ 0,1279 - € 0,0932

Voorraadniveaus
503 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Inwendige hoogte
    3.6 mm
  • Binnenbreedte
    11.1 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Kabeldoorvoer 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014455

Prijsbereik
€ 0,1471 - € 0,1072

Voorraadniveaus
900 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Inwendige hoogte
    17.5 mm
  • Binnenbreedte
    11.1 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Kabeldoorvoer 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014417

Prijsbereik
€ 0,1471 - € 0,1072

Voorraadniveaus
1020 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Inwendige hoogte
    3.6 mm
  • Binnenbreedte
    11.1 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Kabeldoorvoer 10.5 mm 11.0 mm PA Naturel

10341667

Prijsbereik
€ 0,2122 - € 0,1344

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsstijl
    Push-in
  • Zadeltype
    Rechthoekig
  • Compatibele gatdiameter
    4.8 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    2.0 mm
Kabeldoorvoer 27.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10009758

Prijsbereik
€ 0,5327 - € 0,4971

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsstijl
    Push-in
  • Zadeltype
    Rechthoekig
  • Inwendige hoogte
    27.4 mm
  • Binnenbreedte
    31.0 mm