Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10014271
LWS-A-2-1-01
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,1315 |
| 5000 - 9999 | € 0,1183 |
| 10000 - 24999 | € 0,1065 |
| 25000 + | € 0,0958 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Inwendige hoogte | 0.142 in |
| Inwendige hoogte | 3.6 mm |
| Binnenbreedte | 0.437 in |
| Binnenbreedte | 11.1 mm |
| Maximale plaatdikte | 0.126 in |
| Maximale plaatdikte | 3.2 mm |
| Totale breedte | 15.4 mm |
| Totale breedte | 0.606 in |
| Plaatdiktebereik | 3.2 mm |
| Plaatdiktebereik | 0.126 in |
| Massief materiaal | Polyamide |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| UL/CSA omschrijving | UL E70062 |
| Goederencode | 3926909790 |