Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10354292
1572685
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 + | € 105,2004 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Uitgestrekte lengte | 265.0 mm |
|---|---|
| Uitgestrekte lengte | 10.433 in |
| Lengte van slag | 100.0 mm |
| Lengte van slag | 3.937 in |
| Compatibele zuigerdiameter | 0.906 in |
| Compatibele zuigerdiameter | 23.0 mm |
| Draadmaat | M8 x 1;M8 x 1.25 |
| Stangdiameter | 8.0 mm |
| Stangdiameter | 0.315 in |
| Stangmateriaal | Koolstofstaal |
| Kleur | Zwart |
| Type | Locking |
| Goederencode | 8708809990 |
| Buisdameter | 23.0 mm |
| Buisdameter | 0.906 in |
| Schroefdraadmaat van de stang | M8 x 1 |