Menu Search

Zwenkwiel met draadpen 50.0 mm (DIA) 24.0 mm (W)

Zwenkwielen van Zwart Natuurrubber zijn geschikt voor zwaardere toepassingen zoals trolleys, datakasten, vuilniscontainers en werkstations
Essentra artikelnummer:

10283592

Oud artikelnummer:

497955

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 51 € 13,837
52 + € 6,99
Standaard verpakking: 52

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 13,84

1 x € 13,837

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Wielmateriaal Kunststof
Materiaal zwenkwielbehuizing Staal
Kleur Donkergrijs
Zwenkwieltype Zwenkwiel met draadpen
Bevestigingstype Threaded Stem
Draagvermogen 40.0 kg
Wielbreedte 24.0 mm
Wieldiameter 50.0 mm
Volledig materiaal zwenkwielbehuizing Staal
Afwerking zwenkwielbehuizing Verzinkt
Totale hoogte 95.0 mm
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op