10354285
1572684
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 + | € 97,108 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Uitgestrekte lengte | 6.496 in |
|---|---|
| Uitgestrekte lengte | 165.0 mm |
| Lengte van slag | 1.969 in |
| Lengte van slag | 50.0 mm |
| Compatibele zuigerdiameter | 23.0 mm |
| Compatibele zuigerdiameter | 0.906 in |
| Draadmaat | M8 x 1;M8 x 1.25 |
| Stangdiameter | 8.0 mm |
| Stangdiameter | 0.315 in |
| Stangmateriaal | Koolstofstaal |
| Kleur | Zwart |
| Type | Locking |
| Goederencode | 8708809990 |
| Buisdameter | 0.906 in |
| Buisdameter | 23.0 mm |
| Schroefdraadmaat van de stang | M8 x 1 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan