Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10354278
1572680
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 + | € 137,569 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Uitgestrekte lengte | 14.37 in |
|---|---|
| Uitgestrekte lengte | 365.0 mm |
| Lengte van slag | 150.0 mm |
| Lengte van slag | 5.906 in |
| Compatibele zuigerdiameter | 1.102 in |
| Compatibele zuigerdiameter | 28.0 mm |
| Draadmaat | M10 x 1;M8 x 1.25 |
| Stangdiameter | 10.0 mm |
| Stangdiameter | 0.394 in |
| Schroefdraadlengte | 13.0 mm |
| Schroefdraadlengte | 0.512 in |
| Stangmateriaal | Koolstofstaal |
| Kleur | Zwart |
| Type | Locking |
| Goederencode | 9402900000 |
| Buisdameter | 28.0 mm |
| Buisdameter | 1.102 in |
| Schroefdraadmaat van de stang | M10 x 1 |