Menu Search

Gasveer met vergrendeling 100.0 mm 265.0 mm 1000.0 N

This Locking Gas Strut 10.0 mm | 0.394 in 28.0 mm | 1.102 in has a maximum lift weight of 100,0 kg, It's extended length is 265.0 mm | 10.433 in, the locking is done with a 2mm Allen key. This Block Lift is an essential element of motion control for office chairs, medical beds and wheel chairs.
Essentra artikelnummer:

10354261

Oud artikelnummer:

1572679

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 129,4766
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 129,48

1 x € 129,4766

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Uitgestrekte lengte 265.0 mm
Lengte van slag 100.0 mm
Compatibele zuigerdiameter 28.0 mm
Draadmaat M10 x 1;M8 x 1.25
Stangdiameter 10.0 mm
Schroefdraadlengte 13.0 mm
Stangmateriaal Koolstofstaal
Kleur Zwart
Type Locking
Goederencode 9402900000
Buisdameter 28.0 mm
Schroefdraadmaat van de stang M10 x 1

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op