Menu Search

Vergrendelbare houder M3 8.0 RVS

This Locking Receptacle Turn Clamp is beneficial when requiring repeated assembly and disassembly, without sacrificing security. It is made from stainless steel. It is ideal for applications where space is limited.
Essentra artikelnummer:

20760540

Fabrikant artikelnummer:

20760540

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 24,74
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 24,74

1 x € 24,74

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 14.0
d2 8.0
d3 tol. h9 26.0
d4 20.0
d5 tol. H9 M3
h1 11.5
h2 3.5
h3 1.5
Gewicht g 19.0
Materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op