Vergrendelbare draaiklemmen maken gebruik van een draai-om-te-vergrendelen-methode die zorgt voor een strakke en stevige verbinding, terwijl ze indien nodig snel kunnen worden vastgemaakt en losgemaakt.
De vergrendelingsbevestiging fungeert als ankerpunt, terwijl de draaiklem een constante druk uitoefent om de componenten stevig op hun plaats te houden. Hierdoor wordt de kans op onbedoelde demontage verkleind.
Het draaiklemmechanisme is handig wanneer herhaaldelijke montage en demontage nodig is, zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid.
Materiaal: RVS Serie: SR33966
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d5 tol. H9 | h2 | h1 | d1 | d2 | d4 | d3 tol. h9 | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 25,4327 - € 25,4327 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
3.5
|
11.5
|
14.0
|
8.0
|
20.0
|
26.0
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan