289632002
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 249 | € 3,407 |
250 + | € 1,6224 |
Overall Length | 84.0 mm |
---|---|
Overall Length | 3.307 in |
Overall Width | 18.0 mm |
Overall Width | 0.709 in |
Pin Diameter | 5.0 mm |
Pin Diameter | 0.197 in |
Pin Length | 14.5 mm |
Pin Length | 0.571 in |
Body Material | Steel |
Hinge Type | Spring Loaded Pin Hinge |
Includes | Fasteners not included |
Full Material | Steel |
Mounting Hole Shape | Round |
Mounting Method | Screw;Bolt;Weld |
Mounting Orientation | Left Handed |
Number of Mounting Holes | 2 |
Pin Material | Steel |
Removability | Spring Action Removable |
Special Features | Spring Loaded, Concealed |
Commodity Code | 8302100090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan