Voor een sterke draad in metaalplaat die te dun is om getapt te worden. Deze hechten zich vast aan de randen van dunne platen en kunnen worden verwijderd door de veerpoten in te knijpen en te draaien. Biedt een alternatieve oplossing voor zelfklemmende insteekdoppen. Voor installatie van de interne draad is een schroevendraaier vereist.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Maximale plaatdikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2379 - € 0,3676 | 5621 Op voorraad |
M5
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.095 in
2.41 mm
|
||
| € 0,2349 - € 0,36 | 20089 Op voorraad |
M3
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| € 0,2018 - € 0,2837 | 2263 Op voorraad |
M4
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| € 0,1164 - € 0,2105 | Vraag de levertijd aan hier |
#6-32
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.095 in
2.41 mm
|
||
| € 0,2379 - € 0,3676 | 4865 Op voorraad |
M6
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.095 in
2.41 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan