Menu Search

Dual Fit Cap-Plug M6 M12 6.50 mm 35.0 mm Blue Silicone

The Dual Fit Cap-Plug can be used as a cap or plug. This versatile profile offers a cost effective solution to various applications and is perfectly functional in surface treatment application with high temperatures.
Essentra artikelnummer:

20978099

Oud artikelnummer:

20978099

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 6.50 mm
Inwendige hoogte 35.0 mm
Buitendiameter 10.65 mm
Buitenhoogte 20.0 mm
Totale hoogte 37.0 mm
Schroefdraadstandaard Metrisch
Kleur Blauw
Materiaal Silicone

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op