Menu Search

Ventiliatiepluggen

Op voorraad

De Dual Fit Cap-Plug is ontworpen om betrouwbare bescherming te bieden voor openingen van onderdelen. Deze beschermt de buitenwand wanneer deze wordt gebruikt als een dop en de binnenwand wanneer deze wordt gebruikt als een plug.

Het ontwerp voor twee doeleinden biedt een veelzijdige en kosteneffectieve oplossing en maakt het geschikt voor verschillende industriële toepassingen. Elke siliconen dopplug is kleurgecodeerd voor eenvoudige identificatie van de grootte, waardoor snelle en nauwkeurige selectie tijdens gebruik wordt gegarandeerd.

Deze beschikt over een zelfsluitende ventilatieopening die de prestaties verbetert door veilige en volledige hechting te garanderen zodra deze is geplaatst.

  • Dubbeldoelontwerp
  • Biedt betrouwbare bescherming
  • Zelfopenend en zelfsluitend ontluchtingsventiel
Materiaal: Silicone Kleur: Blauw, Bruin Serie: SRF0086

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
3 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Bij gebruik als plug Kleur Binnendiameter Bij gebruik als kap Buitendiameter Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
Bruin
10.50 mm
14.40 mm
Vraag de levertijd aan hier
Blauw
14.50 mm
17.90 mm
Vraag de levertijd aan hier
Blauw
6.50 mm
10.65 mm
Dual Fit Cap-Plug M10 M16 10.50 mm 35.0 mm Brown Silicone

20978105


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    10.50 mm
  • Inwendige hoogte
    35.0 mm
  • Buitendiameter
    14.40 mm
  • Buitenhoogte
    20.0 mm
  • Totale hoogte
    37.0 mm
Dual Fit Cap-Plug M14 M20 14.50 mm 35.0 mm Blue Silicone

20978112


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    14.50 mm
  • Inwendige hoogte
    35.0 mm
  • Buitendiameter
    17.90 mm
  • Buitenhoogte
    20.0 mm
  • Totale hoogte
    37.0 mm
Dual Fit Cap-Plug M6 M12 6.50 mm 35.0 mm Blue Silicone

20978099


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.50 mm
  • Inwendige hoogte
    35.0 mm
  • Buitendiameter
    10.65 mm
  • Buitenhoogte
    20.0 mm
  • Totale hoogte
    37.0 mm