Menu Search

Ventilatie pluggen

Op voorraad

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

Bieden een betrouwbare oplossing om openingen af te dichten en de luchtstroom te reguleren.Ontworpen met geïntegreerde ontluchtingsfuncties, voor gecontroleerde ventilatie met behoud van een betrouwbare afdichting. Materiaal: Polyamide, Nylon 6/6, Nylon 6, Nylon, RVS, PA Kleur: Grijs, Naturel, Wit, Zwart, Messing Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
87 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Draadmaat Kleur H L d Type Bestellen
€ 38,0544 - € 42,2827 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
M20 x 1.5
Grijs
17.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
3
€ 0,0975 - € 0,1203 1498 Op voorraad
30.1 mm
Naturel
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
3
€ 0,0992 - € 0,1225 2994 Op voorraad
30.6 mm
Zwart
11.5 mm
25.4 mm
20.0 mm
1
€ 19,9344 - € 22,1493 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
M16 x 1.5
Grijs
16.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
3
€ 0,3646 - € 0,8024 11409 Op voorraad
30.0 mm
Zwart
10.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
€ 1,3959 - € 3,0664 42 Op voorraad
80.0 mm
Grijs
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
€ 4,6805 - € 5,4655 6437 Op voorraad
17.0 mm
M12
Zwart
17.8 mm
10.0 mm
3
€ 0,5659 - € 1,2464 92 Op voorraad
50.0 mm
Grijs
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
€ 1,3959 - € 3,0664 1486 Op voorraad
80.0 mm
Wit
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
€ 4,1028 - € 4,6805 97 Op voorraad
17.0 mm
M20
Grijs
21.6 mm
10.0 mm
3
€ 15,0796 - € 23,4571 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Grijs
11.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
3
€ 0,3646 - € 0,8024 20 Op voorraad
30.0 mm
Grijs
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
€ 0,5659 - € 1,2464 Vraag de levertijd aan hier
50.0 mm
Wit
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
€ 19,4627 - € 25,965 14 Op voorraad
50.0 mm
M40
Zwart
35.6 mm
18.0 mm
3
€ 22,2473 - € 32,4675 60 Op voorraad
50.0 mm
M12
Grijs
13.8 mm
6.0 mm
3
€ 2,9093 - € 4,5256 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M12 x 1.5
Zwart
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
€ 46,7608 - € 62,328 4 Op voorraad
45.0 mm
M40
Messing
18.0 mm
8.0 mm
4
€ 2,9347 - € 4,565 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
Grijs
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
€ 2,9093 - € 4,5256 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M12 x 1.5
Grijs
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
€ 3,1517 - € 4,9027 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Grijs
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
  • van 5
Ventilatieplug 120 L/u (70 mbar) M20 x 1.5 6.0 mm Polyamide Grijs

10646809

Prijsbereik
€ 42,2827 - € 38,0544

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M20 x 1.5
Ventilatieplug Warmtegestabiliseerd Nylon 6/6 Naturel

10408100

Prijsbereik
€ 0,1203 - € 0,0975

Voorraadniveaus
1498 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.1 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Ventilatieplug Warmtegestabiliseerd Nylon 6 Zwart

10407752

Prijsbereik
€ 0,1225 - € 0,0992

Voorraadniveaus
2994 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Materiaal
    Nylon 6
Ventilatieplug 25 L/u (70 mbar) M16 x 1.5 6.0 mm Polyamide Grijs

10646793

Prijsbereik
€ 22,1493 - € 19,9344

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
Ventilatieplug Warmtegestabiliseerd PA Zwart

10124901

Prijsbereik
€ 0,8024 - € 0,3646

Voorraadniveaus
11409 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Materiaal
    PA
Ventilatieplug Warmtegestabiliseerd PA Grijs

10124949

Prijsbereik
€ 3,0664 - € 1,3959

Voorraadniveaus
42 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Materiaal
    PA
Ventilatieplug IP68 0,6 bar M12 10.0 mm PA Zwart

10207109

Prijsbereik
€ 5,4655 - € 4,6805

Voorraadniveaus
6437 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M12
  • Materiaal
    PA
Ventilatieplug Warmtegestabiliseerd PA Grijs

10124918

Prijsbereik
€ 1,2464 - € 0,5659

Voorraadniveaus
92 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Materiaal
    PA
Ventilatieplug Warmtegestabiliseerd PA Wit

10124956

Prijsbereik
€ 3,0664 - € 1,3959

Voorraadniveaus
1486 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Materiaal
    PA
Ventilatieplug IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Grijs

10207116

Prijsbereik
€ 4,6805 - € 4,1028

Voorraadniveaus
97 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M20
  • Materiaal
    PA
Ventilatieplug 25 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 1.5 mm Polyamide Grijs

10237090

Prijsbereik
€ 23,4571 - € 15,0796

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug Warmtegestabiliseerd PA Grijs

10124888

Prijsbereik
€ 0,8024 - € 0,3646

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Materiaal
    PA
Ventilatieplug Warmtegestabiliseerd PA Wit

10124925

Prijsbereik
€ 1,2464 - € 0,5659

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Materiaal
    PA
Ventilatieplug IP68 0,6 bar M40 18.0 mm PA Zwart

10207147

Prijsbereik
€ 25,965 - € 19,4627

Voorraadniveaus
14 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    18.0 mm
  • Draadmaat
    M40
  • Materiaal
    PA
Ventilatieplug IP68 0,6 bar M12 6.0 mm PA Grijs

10207154

Prijsbereik
€ 32,4675 - € 22,2473

Voorraadniveaus
60 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    50.0 mm
  • H
    13.8 mm
  • L
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M12
  • Materiaal
    PA
Ventilatieplug 750 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Zwart

10237052

Prijsbereik
€ 4,5256 - € 2,9093

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug IP68 0,6 bar M40 8.0 mm RVS Messing

10207185

Prijsbereik
€ 62,328 - € 46,7608

Voorraadniveaus
4 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    45.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Draadmaat
    M40
  • Materiaal
    RVS
Ventilatieplug 450 L/u (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Grijs

10236710

Prijsbereik
€ 4,565 - € 2,9347

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiaal
    Nylon 6
Ventilatieplug 450 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236727

Prijsbereik
€ 4,5256 - € 2,9093

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug 120 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grijs

10236765

Prijsbereik
€ 4,9027 - € 3,1517

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5