Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.
Bieden een betrouwbare oplossing om openingen af te dichten en de luchtstroom te reguleren.Ontworpen met geïntegreerde ontluchtingsfuncties, voor gecontroleerde ventilatie met behoud van een betrouwbare afdichting. Materiaal: Polyamide, Nylon 6/6, Nylon 6, Nylon, RVS, PA Kleur: Grijs, Naturel, Wit, Zwart, Messing Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Draadmaat | Kleur | H | L | d | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 38,0544 - € 42,2827 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Grijs
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
||
| € 0,0975 - € 0,1203 | 1498 Op voorraad |
1.185 in
30.1 mm
|
|
Naturel
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
3
|
||
| € 0,0992 - € 0,1225 | 2994 Op voorraad |
1.205 in
30.6 mm
|
|
Zwart
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| € 19,9344 - € 22,1493 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Grijs
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
||
| € 0,3646 - € 0,8024 | 11409 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| € 1,3959 - € 3,0664 | 42 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Grijs
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| € 4,6805 - € 5,4655 | 6437 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Zwart
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,5659 - € 1,2464 | 92 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Grijs
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| € 1,3959 - € 3,0664 | 2061 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Wit
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| € 4,1028 - € 4,6805 | 97 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M20
|
Grijs
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| € 15,0796 - € 23,4571 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grijs
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| € 0,3646 - € 0,8024 | 20 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Grijs
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| € 0,5659 - € 1,2464 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Wit
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| € 19,4627 - € 25,965 | 14 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M40
|
Zwart
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
| € 22,2473 - € 32,4675 | 60 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
Grijs
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3
|
||
| € 2,9093 - € 4,5256 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Zwart
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| € 46,7608 - € 62,328 | 4 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
M40
|
Messing
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
4
|
||
| € 2,9347 - € 4,565 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Grijs
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| € 2,9093 - € 4,5256 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grijs
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| € 3,1517 - € 4,9027 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grijs
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1