Menu Search

Ventilatie pluggen

Op voorraad

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

Bieden een betrouwbare oplossing om openingen af te dichten en de luchtstroom te reguleren.Ontworpen met geïntegreerde ontluchtingsfuncties, voor gecontroleerde ventilatie met behoud van een betrouwbare afdichting. Materiaal: Polyamide, Nylon 6/6, Nylon 6, Nylon, RVS, PA Kleur: Grijs, Naturel, Wit, Zwart, Messing Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
87 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Draadmaat Kleur H L d Type Bestellen
€ 15,0796 - € 23,4571 Vraag de levertijd aan hier
12.3 mm
M4 x 0.7
Grijs
5.8 mm
3.1 mm
4.0 mm
4
€ 2,7015 - € 4,2024 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Grijs
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
€ 2,7386 - € 4,26 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M16 x 1.5
Grijs
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
€ 26,6688 - € 41,4847 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
M16 x 1.5
Grijs
12.4 mm
6.0 mm
16.0 mm
3
€ 8,0256 - € 11,236 300 Op voorraad
24.0 mm
M12 x 1.5
Grijs
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
€ 0,1397 - € 0,1861 500 Op voorraad
30.6 mm
Wit
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
1
€ 0,3249 - € 0,3249 6630 Op voorraad
25.8 mm
Zwart
11.5 mm
22.2 mm
16.0 mm
  • van 5
Ventilatieplug 25 L/u (70 mbar) M4 x 0.7 3.1 mm Polyamide Grijs

10237083

Prijsbereik
€ 23,4571 - € 15,0796

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    4.0 mm
  • D
    12.3 mm
  • H
    5.8 mm
  • L
    3.1 mm
  • Draadmaat
    M4 x 0.7
Ventilatieplug 300 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grijs

10236963

Prijsbereik
€ 4,2024 - € 2,7015

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug 750 L/u (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10237007

Prijsbereik
€ 4,26 - € 2,7386

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
Ventilatieplug 120 L/u (70 mbar) M16 x 1.5 6.0 mm Polyamide Grijs

10237113

Prijsbereik
€ 41,4847 - € 26,6688

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    12.4 mm
  • L
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
Ventilatieplug 750 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236932

Prijsbereik
€ 11,236 - € 8,0256

Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug Warmtegestabiliseerd Nylon 6 Wit

10407769

Prijsbereik
€ 0,1861 - € 0,1397

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Materiaal
    Nylon 6
Ventilatieplug Warmtegestabiliseerd Nylon Zwart

10308929

Prijsbereik
€ 0,3249 - € 0,3249

Voorraadniveaus
6630 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • D
    25.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    22.2 mm
  • Materiaal
    Nylon