20241223
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 99 | € 5,08 |
100 - 249 | € 4,57 |
250 - 499 | € 4,32 |
500 - 999 | € 4,06 |
1000 + | € 3,81 |
l1 +0.05|-0.0 | 10.0 |
---|---|
d1 +0|-0.025 | 10.0 |
d2 | M8 |
D3 | 14.0 |
d4 | 1.8 |
H1 | 7.0 |
l2 | 12.0 |
Materiaal | RVS 316 |
Aandrijvingstype | Zeskantaandrijving |
Goederencode | 7318156290 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan