20240653
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 99 | € 5,72 |
100 - 249 | € 5,15 |
250 - 499 | € 4,86 |
500 - 999 | € 4,58 |
1000 + | € 4,29 |
l1 +0.05|-0.0 | 16.0 |
---|---|
d1 +0|-0.025 | 8.0 |
d2 | M6 |
D3 | 12.0 |
d4 | 1.6 |
H1 | 6.0 |
l2 | 11.0 |
Materiaal | RVS 303 |
Aandrijvingstype | Zeskantaandrijving |
Goederencode | 7318156290 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan