Deze veervergrendelpennen met penuiteinde en een binnenzeskant worden gebruikt voor lokalisatie, druk aanbrengen en hijsen. Ze bestaan uit drie componenten: een romp met schroefdraad, een penuiteinde en een veermechanisme, samen met een binnenzeskant. De veer op de vergrendelpen biedt de nodige kracht om de vergrendelpen in de uit- of ingetrokken positie te houden.
Het ontwerp met gleuf voor een eenvoudige aanpassing en precieze uitlijning om het uit- of intrekken van de vergrendelpen fijn af te stellen om aan de individuele behoeften te voldoen. De vergrendelpen kan se snel worden uit- of ingetrokken met behulp van handkracht via drukbevestiging voor een snelle aanpassing of wijziging in positie.
De binnenzeskant maakt het eenvoudig om de veervergendelpen vast te draaien met een inbussleutel. De romp met schroefdraad maakt het makkelijk om het in bestaande systemen of gebouwen te integreren. Als de pen is gemaakt van thermosplast, is het bestand tegen temperaturen tussen -30C en +50C; Echter, als uw pen is gemaakt van rvs, is het bestand tegen temperaturen tot 250C. Deze veervergendelpennen worden vaak gebruikt in verschillende industrieën, waaronder de medische sector, optiek, orthopedie, machine- en inrichtingsontwerp, verlichtingsapparatuur en elektronische componenten omwille van hun duurzaamheid en veelzijdigheid.
Materiaal: 303 Stainless, Thermo Pin, RVS 303, Zwart staal Serie: SR32200
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | l1 | s1 | Materiaal | Veerbelasting | d1 | d2 | t | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 10,557 - € 16,249 | Vraag de levertijd aan hier |
28.0
|
4.0
|
RVS 303
|
Normal
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
€ 11,975 - € 18,421 | Vraag de levertijd aan hier |
40.0
|
5.0
|
Zwart staal
|
Normal
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
||
€ 7,895 - € 12,148 | Vraag de levertijd aan hier |
26.0
|
3.0
|
RVS 303
|
Normal
|
M8
|
3.8
|
1.4
|
||
€ 2,887 - € 4,447 | Vraag de levertijd aan hier |
20.0
|
2.5
|
Zwart staal
|
Increased
|
M6
|
2.7
|
0.9
|
||
€ 5,182 - € 7,966 | Vraag de levertijd aan hier |
28.0
|
4.0
|
Zwart staal
|
Increased
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
€ 2,703 - € 4,162 | Vraag de levertijd aan hier |
15.0
|
1.5
|
Zwart staal
|
Normal
|
M4
|
1.5
|
0.6
|
||
€ 3,499 - € 5,375 | Vraag de levertijd aan hier |
22.0
|
3.0
|
Zwart staal
|
Normal
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
||
€ 3,458 - € 5,314 | Vraag de levertijd aan hier |
22.0
|
3.0
|
Zwart staal
|
Increased
|
M8
|
3.5
|
1.4
|
||
€ 2,846 - € 4,376 | Vraag de levertijd aan hier |
18.0
|
2.3
|
Zwart staal
|
Normal
|
M5
|
2.4
|
0.8
|
||
€ 4,59 - € 7,069 | Vraag de levertijd aan hier |
28.0
|
4.0
|
Zwart staal
|
Normal
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
€ 6,314 - € 9,721 | Vraag de levertijd aan hier |
32.0
|
5.0
|
Zwart staal
|
Normal
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
||
€ 3,06 - € 4,702 | Vraag de levertijd aan hier |
15.0
|
1.5
|
Zwart staal
|
Normal
|
M4
|
1.5
|
0.6
|
||
€ 16,718 - € 25,714 | Vraag de levertijd aan hier |
52.0
|
10.0
|
Zwart staal
|
Increased
|
M24
|
12.0
|
3.0
|
||
€ 6,059 - € 9,323 | Vraag de levertijd aan hier |
15.0
|
1.5
|
RVS 303
|
Normal
|
M4
|
1.5
|
0.6
|
||
€ 15,239 - € 23,45 | Vraag de levertijd aan hier |
52.0
|
10.0
|
Zwart staal
|
Normal
|
M24
|
12.0
|
3.0
|
||
€ 7,058 - € 10,863 | Vraag de levertijd aan hier |
32.0
|
5.0
|
Zwart staal
|
Increased
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
||
€ 3,499 - € 5,375 | Vraag de levertijd aan hier |
22.0
|
3.0
|
Zwart staal
|
Normal
|
M8
|
3.5
|
1.4
|
||
€ 15,80 - € 24,307 | Vraag de levertijd aan hier |
32.0
|
5.0
|
RVS 303
|
Normal
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
||
€ 6,926 - € 10,649 | Vraag de levertijd aan hier |
22.0
|
3.0
|
RVS 303
|
Normal
|
M8
|
3.5
|
1.4
|
||
€ 6,559 - € 10,088 | Vraag de levertijd aan hier |
28.0
|
3.5
|
Zwart staal
|
Increased
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan