Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 24 | € 37,0633 |
25 + | € 23,0133 |
Distance Between Fixing Holes | 45.0 mm |
---|---|
Distance Between Fixing Holes | 1.772 in |
Door Leaf Height | 80.0 mm |
Door Leaf Height | 3.15 in |
Door Leaf Width | 70.0 mm |
Door Leaf Width | 2.756 in |
Leaf Thickness | 15.0 mm |
Leaf Thickness | 0.591 in |
Mounting Hole Diameter | 15.0 mm |
Mounting Hole Diameter | 0.591 in |
Overall Height | 80.0 mm |
Overall Height | 3.15 in |
Overall Length | 80.0 mm |
Overall Length | 3.15 in |
Overall Thickness | 8.0 mm |
Overall Thickness | 0.315 in |
Overall Width | 110.0 mm |
Overall Width | 4.331 in |
Colour | |
Finish | Zamak |
Material | Die Cast Zinc Alloy |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan