1501227
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 30,9803 |
50 + | € 14,7525 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 3.3 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.13 in |
Longest Distance Between Fixing Holes | 21.0 mm |
Longest Distance Between Fixing Holes | 0.827 in |
Mounting Hole Diameter | 3.5 mm |
Mounting Hole Diameter | 0.138 in |
Overall Length | 30.0 mm |
Overall Length | 1.181 in |
Overall Thickness | 3.3 mm |
Overall Thickness | 0.13 in |
Overall Width | 35.0 mm |
Overall Width | 1.378 in |
Colour | |
Finish | Anodised |
Material | Aluminium |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan