Veerscharnieren hebben een middenstift waaraan een veer is bevestigd, zodat het scharnier altijd terugveert naar zijn uitgangspositie. Ideaal voor gebruik op deuren en panelen die een veiligheidsmechanisme nodig hebben om terug te keren naar hun oorspronkelijke positie, open of dicht. Het assortiment biedt een selectie aan materialen en afwerkingen, veerbewegingen, openings- en sluitkrachten.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Bladdikte | Totale lengte | Aantal gaten | Bevestigingsmethode | Open/gesloten | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 17,3095 - € 34,2992 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
Schroef
|
Open
|
|||||
€ 16,7009 - € 33,0805 | 948 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Schroef
|
Open
|
|||||
€ 36,2042 - € 71,7192 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
Doorvoergat
|
Open
|
|||||
€ 36,2042 - € 71,7192 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Doorvoergat
|
Open
|
|||||
€ 62,7275 - € 124,2677 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
8
|
Doorvoergat
|
Open
|
|||||
€ 18,2436 - € 36,1419 | 25 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
Schroef
|
Open
|
|||||
€ 10,0205 - € 19,8543 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Schroef
|
Open
|
|||||
€ 36,2042 - € 71,7192 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
Doorvoergat
|
Open
|
|||||
€ 36,2042 - € 71,7192 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Doorvoergat
|
Open
|
|||||
€ 62,7275 - € 124,2677 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
8
|
Doorvoergat
|
Open
|
|||||
€ 12,7663 - € 25,2934 | 33 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
4
|
Schroef
|
Open
|
|||||
€ 25,6458 - € 50,7949 | 9 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Schroef
|
Open
|
|||||
€ 18,4418 - € 36,5283 | 36 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0
|
Doorvoergat
|
Open
|
|||||
€ 32,7649 - € 64,9128 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Weld
|
Open
|
|||||
€ 56,4062 - € 56,4062 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
0
|
Weld
|
Open
|
|||||
€ 12,3558 - € 24,4909 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
Schroef
|
Open
|
|||||
€ 24,1739 - € 47,8821 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
4
|
Schroef
|
Open
|
|||||
€ 25,6458 - € 50,7949 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Schroef
|
Open
|
|||||
€ 18,4418 - € 36,5283 | 22 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0
|
Doorvoergat
|
Open
|
|||||
€ 32,7649 - € 64,9128 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
0
|
Weld
|
Open
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan