Menu Search

USB-stofkap

Op voorraad

These dust covers are designed to protect USB and RJ ports from dust, dirt, debris and moisture, when not in use. Resistant to temperatures of up to 150C (302F).

  • It prevents dust, dirt, debris, and moisture from entering electrical components.
  • It is resistant to temperatures of up to 150C | 302F
  • Used for applications including the technology industry and cover connectors from printers, scanners and other electronic devices with USB ports.
Materiaal: Nylon, Siliconenrubber, Kunststof, EPDM Kleur: Zwart, Grijs Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SRF0058

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters 1 Filter
Minder Filters Toon meer filters
2 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid L2 Kleur Materiaal H L1 Type Koppelingstype Bestellen
€ 0,1507 - € 0,2334 Vraag de levertijd aan hier
Zwart
Silicone
8.5 mm
10.5 mm
RJ11
€ 0,2033 - € 0,2118 35450 Op voorraad
Zwart
Silicone
8.5 mm
10.5 mm
RJ45
USB-kap 2.5 mm 10.5 mm 10.5 mm Silicone Zwart

10311103

Prijsbereik
€ 0,2334 - € 0,1507

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Koppelingstype
    RJ11
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Zwart
  • H
    8.5 mm
  • h1
    2.5 mm
USB-kap 2.5 mm 12.5 mm 10.5 mm Silicone Zwart

10311110

Prijsbereik
€ 0,2118 - € 0,2033

Voorraadniveaus
35450 Op voorraad
Kenmerken
  • Koppelingstype
    RJ45
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Zwart
  • H
    8.5 mm
  • h1
    2.5 mm