Menu Search

USB-kap 2.5 mm 12.5 mm 10.5 mm Silicone Zwart

Zwarte RJ45 USB & RJ plug met drukbevestiging beschermt ongebruikte aansluitingspoorten op elektrische componenten met een temperatuurbereik van -40°C tot +150°C
Essentra artikelnummer:

10311110

Oud artikelnummer:

CP-RJ45

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2061
5000 - 9999 € 0,2027
10000 + € 0,1977
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 206,10

1000 x € 0,2061

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Koppelingstype RJ45
Materiaal Silicone
Kleur Zwart
H 8.5 mm
h1 2.5 mm
L1 10.5 mm
A 6.2 mm
B 11.6 mm
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op