Deze twistbinders zijn eenvoudig te gebruiken; kabels kunnen simpelweg in de open ruimte worden geplaatst en vervolgens worden de armen samen gedraaid voor een stevige bevestiging. Dankzij de afstandshouder kan de twistbinder draden op hun plaats houden en weg van uw paneel houden. Ideaal voor printplaten of elektrische panelen waar geen storing plaats mag vinden..
Serie: SR2051
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatgrootte | Kleur | Maximale compatibele kabeldiameter | Bevestigingsmethode | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0646 - € 0,0804 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Naturel
|
0.598 in
15.2 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,0646 - € 0,0804 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Naturel
|
0.598 in
15.2 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,0646 - € 0,0804 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Naturel
|
0.299 in
7.6 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,0646 - € 0,0804 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Naturel
|
0.598 in
15.2 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,0646 - € 0,0804 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Naturel
|
0.299 in
7.6 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,0646 - € 0,0804 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Naturel
|
0.598 in
15.2 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,0562 - € 0,0699 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Naturel
|
0.402 in
10.2 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,0646 - € 0,0804 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Naturel
|
0.402 in
10.2 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,0646 - € 0,0804 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Naturel
|
0.5 in
12.7 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,0646 - € 0,0804 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Naturel
|
0.5 in
12.7 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,0646 - € 0,0804 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Naturel
|
0.799 in
20.3 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,0646 - € 0,0804 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Naturel
|
0.598 in
15.2 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,0646 - € 0,0804 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Naturel
|
0.799 in
20.3 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,0646 - € 0,0804 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Naturel
|
0.799 in
20.3 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,0562 - € 0,0699 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Naturel
|
0.5 in
12.7 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,0646 - € 0,0804 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Naturel
|
0.799 in
20.3 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,0646 - € 0,0804 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Naturel
|
0.799 in
20.3 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,0562 - € 0,0699 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Naturel
|
0.598 in
15.2 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,0646 - € 0,0804 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Naturel
|
0.299 in
7.6 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,0562 - € 0,0699 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Naturel
|
0.299 in
7.6 mm
|
Push-in
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan