Menu Search

Twistbinders Kwartslag 7.6 mm PA Naturel

Deze twistbinder is gemaakt van naturel nylon en kan rond uw kabel en draadbundels worden gedraaid om ze veilig rond uw assemblage te begeleiden. De twistbinder kan in een kwartslaggat worden geklemd en is verwijderbaar. UL94 V-2-classificatie.
Essentra artikelnummer:

10112953

Oud artikelnummer:

STL9-250-24M-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,0719
10000 + € 0,0577
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 71,90

1000 x € 0,0719

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Minimale compatibele kabeldiameter 5.1 mm
Maximale compatibele kabeldiameter 7.6 mm
Compatibele paneeldiktes 0.8 - 1.6 mm
Basisbreedte 15.8 mm
Lengte afstandhouder 24.0 mm
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Clip On
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op