Deze twistbinders zijn eenvoudig te gebruiken; kabels kunnen simpelweg in de open ruimte worden geplaatst en vervolgens worden de armen samen gedraaid voor een stevige bevestiging.
Serie: SR2043
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kogeleindtype | Maximale compatibele kabeldiameter | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0434 - € 0,0527 | Vraag de levertijd aan hier |
Gat
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| € 0,0506 - € 0,0619 | 73 Op voorraad |
Gat
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| € 0,0738 - € 0,0912 | 23926 Op voorraad |
Gat
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| € 0,1072 - € 0,1315 | 197589 Op voorraad |
Gat
|
|
0.815 in
20.7 mm
|
||
| € 0,0745 - € 0,0918 | Vraag de levertijd aan hier |
Gat
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| € 0,0622 - € 0,0764 | Vraag de levertijd aan hier |
Gat
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| € 0,0422 - € 0,0562 | 8998 Op voorraad |
Ball
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
||
| € 0,0753 - € 0,0753 | 24578 Op voorraad |
Ball
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| € 0,0698 - € 0,0837 | 846 Op voorraad |
Ball
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| € 0,073 - € 0,073 | 14208 Op voorraad |
Ball
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1415 - € 0,1415 | 27631 Op voorraad |
Ball
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
| € 0,0889 - € 0,0889 | 74 Op voorraad |
Ball
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,2349 - € 0,3035 | 16076 Op voorraad |
Ball
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| € 0,1191 - € 0,1191 | 128 Op voorraad |
Ball
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,2669 - € 0,3707 | 64385 Op voorraad |
Ball
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| € 0,0758 - € 0,0919 | Vraag de levertijd aan hier |
Gat
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| € 0,1998 - € 0,2913 | 16083 Op voorraad |
Ball
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| € 0,0887 - € 0,0887 | Vraag de levertijd aan hier |
Ball
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| € 0,3417 - € 0,3417 | 2978 Op voorraad |
Ball
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| € 0,4408 - € 0,4408 | Vraag de levertijd aan hier |
Ball
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan