Deze twistbinders zijn eenvoudig te gebruiken; kabels kunnen simpelweg in de open ruimte worden geplaatst en vervolgens worden de armen samen gedraaid voor een stevige bevestiging.
Serie: SR2043
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kogeleindtype | Maximale compatibele kabeldiameter | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1043 - € 0,1279 | 197589 Op voorraad |
Gat
|
|
0.815 in
20.7 mm
|
||
| € 0,0725 - € 0,0893 | 19752 Op voorraad |
Gat
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| € 0,0492 - € 0,0602 | 73 Op voorraad |
Gat
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| € 0,0605 - € 0,0743 | 31376 Op voorraad |
Gat
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| € 0,0718 - € 0,0887 | 34926 Op voorraad |
Gat
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| € 0,0422 - € 0,0513 | Vraag de levertijd aan hier |
Gat
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| € 0,0752 - € 0,0893 | 5878 Op voorraad |
Gat
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| € 0,3324 - € 0,3324 | 2978 Op voorraad |
Kogel
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| € 0,4288 - € 0,4288 | Vraag de levertijd aan hier |
Kogel
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
||
| € 0,0906 - € 0,0906 | Vraag de levertijd aan hier |
Kogel
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| € 0,139 - € 0,2018 | 108082 Op voorraad |
Kogel
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| € 0,3157 - € 0,3224 | 2010 Op voorraad |
Kogel
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| € 0,0629 - € 0,0629 | 32748 Op voorraad |
Kogel
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| € 0,0581 - € 0,0581 | 2500 Op voorraad |
Kogel
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| € 0,1328 - € 0,1328 | 3769 Op voorraad |
Kogel
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| € 0,0737 - € 0,0894 | 8031 Op voorraad |
Gat
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| € 0,273 - € 0,273 | 1644 Op voorraad |
Kogel
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| € 0,4051 - € 0,4051 | 442781 Op voorraad |
Kogel
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| € 0,0894 - € 0,0894 | Vraag de levertijd aan hier |
Kogel
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
||
| € 0,0679 - € 0,0814 | 2846 Op voorraad |
Kogel
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan