Deze twistbinders zijn eenvoudig te gebruiken; kabels kunnen simpelweg in de open ruimte worden geplaatst en vervolgens worden de armen samen gedraaid voor een stevige bevestiging.
Serie: SR2043
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kogeleindtype | Maximale compatibele kabeldiameter | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,053 - € 0,0707 | 7998 Op voorraad |
Ball
|
|
|
||
| € 0,0379 - € 0,0508 | 9998 Op voorraad |
1/4" Lock
|
|
|
||
| € 0,2807 - € 0,2807 | Vraag de levertijd aan hier |
Ball
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| € 0,4164 - € 0,4164 | 433381 Op voorraad |
Ball
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| € 0,0919 - € 0,0919 | Vraag de levertijd aan hier |
Ball
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
||
| € 0,0759 - € 0,0759 | Vraag de levertijd aan hier |
Ball
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| € 0,2029 - € 0,2029 | 269142 Op voorraad |
Ball
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| € 0,0919 - € 0,0919 | Vraag de levertijd aan hier |
Ball
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| € 0,0773 - € 0,0918 | Vraag de levertijd aan hier |
Gat
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| € 0,3417 - € 0,3417 | 2978 Op voorraad |
Ball
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| € 0,1429 - € 0,2074 | 107082 Op voorraad |
Ball
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| € 0,0758 - € 0,0919 | Vraag de levertijd aan hier |
Gat
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| € 0,0759 - € 0,0759 | 82000 Op voorraad |
Ball
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| € 0,073 - € 0,073 | 14208 Op voorraad |
Ball
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,0932 - € 0,0932 | 274000 Op voorraad |
Ball
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| € 0,0646 - € 0,0646 | 25748 Op voorraad |
Ball
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| € 0,3246 - € 0,3314 | 2000 Op voorraad |
Ball
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| € 0,1998 - € 0,2913 | 16083 Op voorraad |
Ball
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| € 0,0597 - € 0,0597 | 1500 Op voorraad |
Ball
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| € 0,0887 - € 0,0887 | Vraag de levertijd aan hier |
Ball
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan