Trillingsdempende buffers zijn gemaakt van verzinkt staal en rubber, verkrijgbaar in verschillende conische stijlen en een breed scala aan draadmaten.
Serie: SR6486
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Hoogte | Diameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 6,6356 - € 6,769 | 20 Op voorraad |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 3,066 - € 3,8658 | 682 Op voorraad |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 37,4442 - € 41,1175 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 20,5143 - € 25,9947 | 17 Op voorraad |
M10
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 3,8955 - € 6,7393 | 212 Op voorraad |
M4
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 6,9171 - € 9,2129 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 27
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| € 27,0611 - € 34,2893 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 7,1244 - € 9,0055 | 88 Op voorraad |
M6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 37,4442 - € 41,1175 | 5 Op voorraad |
M12
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 20,5143 - € 25,9947 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 33,7857 - € 48,5678 | 516 Op voorraad |
M10
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| € 27,0611 - € 34,2893 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 7,1244 - € 9,0055 | 265 Op voorraad |
M6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 3,8955 - € 6,7393 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 3,066 - € 3,8658 | 51 Op voorraad |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 33,7857 - € 48,5678 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 31
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| € 13,5379 - € 17,152 | 838 Op voorraad |
M8
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 21,7289 - € 27,5351 | 42 Op voorraad |
M10
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 21,7289 - € 27,5351 | 43 Op voorraad |
M10
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 22,6768 - € 23,921 | 264 Op voorraad |
M8
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan