Dit assortiment handgrepen heeft een brugvorm met een rechthoekige staaf. Deze sterke handgrepen worden vaak gebruikt voor het openen en sluiten van deuren en voor de deksels van zware kasten.
Ze zijn een goedkope keuze die geschikt is voor talrijke toepassingen en industrieën, inclusief spoorwegen, machinebouw, en elektrische of industriële uitrusting.
Ons aanbod omvat een selectie van materiaal- en afwerkingsopties voor verschillende omgevingen, evenals een keuze uit treksterktes en draadstijlen. Het assortiment heeft ook opties die geschikt zijn voor montage aan de voor- of achterkant.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Totale lengte | Afstand bevestigingsgat | Materiaal hendel | Bevestigingstype | Totale breedte | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 5,4762 - € 12,6219 | 4150 Op voorraad |
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| € 5,0755 - € 11,7182 | 2800 Op voorraad |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.681 in
93.5 mm
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| € 12,897 - € 29,732 | 102 Op voorraad |
M6 x 9
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 0,3725 - € 0,5703 | 1900 Op voorraad |
Non Threaded
|
6.299 in
160.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
LDPE
|
Inklikmodel
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 0,3725 - € 0,5703 | Vraag de levertijd aan hier |
Non Threaded
|
6.299 in
160.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
LDPE
|
Inklikmodel
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 12,897 - € 29,732 | 200 Op voorraad |
M8 x 9
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 0,1795 - € 0,3646 | 900 Op voorraad |
Non Threaded
|
6.22 in
158.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE
|
Inklikmodel
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| € 1,2584 - € 1,9229 | 2450 Op voorraad |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
LDPE
|
Inklikmodel
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 12,169 - € 28,049 | 2849 Op voorraad |
M8 x 9
|
8.031 in
204.0 mm
|
7.047 in
179.0 mm
|
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,2582 - € 0,3188 | 10500 Op voorraad |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
HDPE
|
Inklikmodel
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 7,569 - € 17,453 | 534 Op voorraad |
M6 x 9
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.681 in
93.5 mm
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| € 0,2461 - € 0,3038 | 250 Op voorraad |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
HDPE
|
Inklikmodel
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| € 13,119 - € 30,23 | 111 Op voorraad |
M10 x 16
|
6.299 in
160.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| € 7,628 - € 17,234 | 519 Op voorraad |
M5 x 9
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 6,545 - € 15,053 | 4996 Op voorraad |
M5 x 9
|
4.764 in
121.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| € 5,4762 - € 12,6219 | 2310 Op voorraad |
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| € 7,391 - € 17,016 | 633 Op voorraad |
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 7,48 - € 17,234 | 1889 Op voorraad |
M6 x 9
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 8,845 - € 20,382 | 3219 Op voorraad |
M6 x 9
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 7,391 - € 17,016 | 1674 Op voorraad |
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan