081204
Aantal | Prijs per eenheid |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basisbreedte | 28.0 mm |
---|---|
Basisbreedte | 1.102 in |
Diameter bevestigingsgat | 5.2 mm |
Diameter bevestigingsgat | 0.205 in |
Afstand bevestigingsgat | 138.0 mm |
Afstand bevestigingsgat | 5.433 in |
Totale hoogte | 39.0 mm |
Totale hoogte | 1.535 in |
Totale lengte | 174.0 mm |
Totale lengte | 6.85 in |
Kleur | Zwart |
Handgreepkleur | Zwart |
Materiaal hendel | PP |
Handgreepstijl | Trekgreep |
Materiaal | PP |
Bevestigingstype | Schroef of zelfklevende strip |
Draadmaat | Bore |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan